text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® Griffin Low Form 20mL Beaker, Graduated, Japan, 48/Case

Product Number1000J-20

E-mail


20 mL beaker, with spout, manufactured with uniform wall thickness, offers optimum balance between thermal shock resistance and mechanical strength. All sizes have an extra large marking spot. Reference: ASTM E-960.


¥28,800 per case

Details
Product Number   1000J-20
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   20 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   5 mL  
高さ   40 mm (approx.)  
外径   32 mm (approx.)  
目盛りの範囲   5 mL - 15 mL  
Specifications Documents