text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー 20 mL、日本仕様、最大目盛20 mL(小口パック)

Product Number1000J-20-P

E-mail

【在庫がなくなり終了次第です。 代替品は1000J-20です。】

 

注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。

 

1000 PYREXビーカーとの相違点
製品番号の容量表記と最大目盛を合わせました。



¥7,920 per case

Server Error Page | Life Sciences United Kingdom Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: c22c11cf-c069-460d-9bfa-c0cceb10485e

Details
Product Number   1000J-20-P
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   20 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   5 mL  
高さ   40 mm (approx.)  
外径   32 mm (approx.)  
目盛りの範囲   5 mL - 20 mL  
Specifications Documents