PYREX® ビーカー 200mL (日本仕様)
Product Number1000J-200
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。
すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。
1000 PYREXビーカーとの相違点
- 製品番号の容量表記と最大目盛を合わせました。
¥23,280 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1000J-200 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 48 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 200 mL |
ビーカースタイル | グリフィン |
目盛りの増加 | 25 mL |
高さ | 90 mm (approx.) |
外径 | 68 mm (approx.) |
目盛りの範囲 | 25 mL - 200 mL |
Specifications Documents