text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー 30 mL、日本仕様、最大目盛30 mL

Product Number1000J-30

E-mail

注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。

 

1000 PYREXビーカーとの相違点
製品番号の容量表記と最大目盛を合わせました。



¥31,680 per case

Server Error Page | Life Sciences Latin America Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: cf481ed2-4c18-4e7f-b8c7-b97ce0ff2193

Details
Product Number   1000J-30
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   30 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   10 mL  
高さ   56 mm (approx.)  
外径   35 mm (approx.)  
目盛りの範囲   5 mL - 30 mL  
Specifications Documents