text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー 50 mL、日本仕様、最大目盛50 mL

Product Number1000J-50

E-mail

注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。

 

1000 PYREXビーカーとの相違点
製品番号の容量表記と最大目盛を合わせました。



¥25,200 per case

Details
Product Number   1000J-50
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   10 mL  
高さ   56 mm (approx.)  
外径   42 mm (approx.)  
目盛りの範囲   10 mL - 50 mL  
Specifications Documents