PYREX® ビーカー 50 mL、日本仕様、最大目盛50 mL(小口パック)
Product Number1000J-50-P
【在庫がなくなり終了次第です。 代替品は1000J-50です。】
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。
1000 PYREXビーカーとの相違点
製品番号の容量表記と最大目盛を合わせました。
¥6,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1000J-50-P |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 50 mL |
| ビーカースタイル | グリフィン |
| 目盛りの増加 | 10 mL |
| 高さ | 56 mm (approx.) |
| 外径 | 42 mm (approx.) |
| 目盛りの範囲 | 10 mL - 50 mL |
Specifications Documents