PYREX® ビーカー500mL (日本仕様)
Product Number1000J-500
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。
すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。
1000 PYREXビーカーとの相違点
- 製品番号の容量表記と最大目盛を合わせました。
¥34,920 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1000J-500 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 36 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 500 mL |
| ビーカースタイル | グリフィン |
| 目盛りの増加 | 50 mL |
| 高さ | 124 mm (approx.) |
| 外径 | 90 mm (approx.) |
| 目盛りの範囲 | 50 mL - 500 mL |
Specifications Documents