PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 150mL
Product Number1003-150


機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥26,640 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1003-150 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 48 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 150 mL |
ビーカースタイル | グリフィン |
目盛りの増加 | 20 mL |
高さ | 86 mm (approx.) |
外径 | 57 mm |
目盛りの範囲 | 20 mL - 140 mL |
Specifications Documents