text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 250mL

Product Number1003-250

E-mail
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。250mLのビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズ に大きめのマーキングスポットを設けています。PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985または9990をご覧ください。参考規格:ASTM E-960

¥33,600 per case

Details
Product Number   1003-250
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   250 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   25 mL  
高さ   90 mm (approx.)  
外径   74.3 mm  
目盛りの範囲   25 mL - 200 mL  
Specifications Documents