PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 2000mL
Product Number1003-2L
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。2000mLのビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズ に大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960
¥41,720 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1003-2L |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 8 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 2 L |
| ビーカースタイル | グリフィン |
| 目盛りの増加 | 200 mL |
| 高さ | 180 mm (approx.) |
| 外径 | 131 mm |
| 目盛りの範囲 | 200 - 1800 mL |
Specifications Documents