text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 4000mL

Product Number1003-4L

E-mail


機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。4000mLのビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズ に大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960              


¥55,900 per case

Server Error Page | Life Sciences France Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: d234e462-d61e-4078-a54d-47a26c29d5d3

Details
Product Number   1003-4L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   4 L  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   250 mL  
高さ   250 mm (approx.)  
外径   160 mm  
目盛りの範囲   500 mL - 3500 mL  
Specifications Documents