text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー 250mL

Product Number1000-250

E-mail


注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。250mLビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985 または9990をご覧ください。参考規格:ASTM E-960 


Details
Product Number   1000-250
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   250 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   25 mL  
高さ   90 mm (approx.)  
外径   68 mm (approx.)  
目盛りの範囲   25 mL - 200 mL  
Specifications Documents