text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー 2000mL

Product Number1000-2L

E-mail


注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。2000mLビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985をご覧ください。参考規格:ASTM E-960


¥34,520 per case

Details
Product Number   1000-2L
パック入数   4 / パック  
ケース入数   8 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2 L  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   100 mL  
高さ   193 mm (approx.)  
外径   131 mm (approx.)  
目盛りの範囲   200 - 1800 mL  
Specifications Documents