Corning® PET 製 培地ボトル( IATA 基準適合漏れ防止キャップ付き)125 mL、滅菌済み
Product Number432331
PET製培地ボトルは、組織培養用の培地、血清、バッファーなどの溶液を安全、確実に保存できるようデザインされています。PET樹脂製のボトルは軽量で、破損耐性が高く、ガラスのような透明性をもちます。
特長:
- 便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持します。
- 破損しづらく取扱いが容易なエルゴノミックデザインで、ガラスボトルの代替品として最適です。
- 滅菌保証レベルはSAL 10⁻⁶です。
- 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
- USPクラスVIに適合し、細胞毒性がなく、非溶血性、ノンパイロジェニックです。
- 特殊構造のHDPEスクリューキャップはIATA基準に適合し、空輸条件下での漏れを防止します。
¥17,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432331 |
| パック入数 | 24 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 125 mL |
| ボトルのスタイル | ストレージ |
| ネック形状 | 狭口 |
| トップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| ボトル形状 | 八角形 |
| パッケージング | ラップ包装トレー |
| キャップ直径 | 31.7 mm |
| キャップカラー | ナチュラル |
| カラー | クリア |
| ネック内径 | 31.7 mm |
| 目盛りの間隔 | 25 mL |
| ボトルの特長 | 目盛り付き |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 高さ | 105 mm |
| ネック外径 | 34.7 mm |
| 滅菌 | Yes |
| 目盛りの範囲 | 25 - 125 mL |
Specifications Documents