text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PET 製 培地ボトル( IATA 基準適合漏れ防止キャップ付き)250 mL、滅菌済み

Product Number432332

E-mail

PET製培地ボトルは、組織培養用の培地、血清、バッファーなどの溶液を安全、確実に保存できるようデザインされています。PET樹脂製のボトルは軽量で、破損耐性が高く、ガラスのような透明性をもちます。

特長:

  • 便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持します。
  • 破損しづらく取扱いが容易なエルゴノミックデザインで、ガラスボトルの代替品として最適です。
  • 滅菌保証レベルはSAL 10⁻⁶です。
  • 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
  • USPクラスVIに適合し、細胞毒性がなく、非溶血性、ノンパイロジェニックです。
  • 特殊構造のHDPEスクリューキャップはIATA基準に適合し、空輸条件下での漏れを防止します。


¥24,100 per case

Details
Product Number   432332
パック入数   24 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   250 mL  
ボトルのスタイル   ストレージ  
ネック形状   狭口  
トップスタイル   スクリューキャップ  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
ボトル形状   八角形  
パッケージング   ラップ包装トレー  
キャップ直径   31.7 mm  
キャップカラー   ナチュラル  
カラー   クリア  
ネック内径   31.7 mm  
目盛りの間隔   50 mL  
ボトルの特長   目盛り付き  
特長   ディスポーザブル  
高さ   133 mm  
ネック外径   34.7 mm  
滅菌   あり  
目盛りの範囲   50 - 250 mL  
Specifications Documents