Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1700cm² 拡大表面型 ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 2/包, 40/ケース
Product Number430852


• 波型デザインのため、同じ外寸の標準型ローラーボトルの2倍の培養面積を有します
• ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
• 両レジン共にUSP Class VIを満たしています
• 最適な細胞培養用処理
• 継ぎ目のない一体型構造です
• すべてのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥85,490 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 430852 |
パック入数 | 2 / パック |
ケース入数 | 40 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 1700 cm² |
ネック形状 | 広口 |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | イージーグリップ |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップ直径 | 48 mm |
キャップカラー | オレンジ |
目盛り | No |
特長 | ディスポーザブル |
滅菌 | Yes |
推奨培地容量 | 340 - 510 mL |
外径 | 117 mm (approx.) |
高さ | 271 mm (approx.) |
ネック外径 | 45 mm (approx.) |
Specifications Documents