Corning® セルバインド1700cm² 拡大表面型 ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 20/包, 20/ケース
Product Number431134

• 波型デザインのため、同じ外寸の標準型ローラーボトルの2倍の培養面積を有します
• ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
• 両レジン共にUSP Class VIを満たしています
• Corning® セルバインド表面処理をしており、細胞の接着を向上させています
• 継ぎ目のない一体型構造です
• すべてのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥62,940 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431134 |
パック入数 | 20 / パック |
ケース入数 | 20 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 1700 cm² |
ネック形状 | 広口 |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | イージーグリップ |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップ直径 | 48 mm |
キャップカラー | オレンジ |
目盛り | No |
特長 | ディスポーザブル |
滅菌 | Yes |
推奨培地容量 | 340 - 510 mL |
外径 | 117 mm (approx.) |
高さ | 271 mm (approx.) |
ネック外径 | 45 mm (approx.) |
Specifications Documents