text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1700cm² 拡大表面型 ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップベントキャップ付き, 20/包, 20/ケース

Product Number431191

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.




• 波型デザインのため、同じ外寸の標準型ローラーボトルの2倍の培養面積を有します
• ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
• 両レジン共にUSP Class VIを満たしています
• 最適な細胞培養用処理
• 継ぎ目のない一体型構造です
• すべてのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥47,080 per case

Details
Product Number   431191
パック入数   20 / パック  
ケース入数   20 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   1700 cm  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   イージーグリップベント  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   48 mm  
キャップカラー   赤  
目盛り   Yes  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   Yes  
推奨培地容量   340 - 510 mL  
外径   117 mm (approx.)  
高さ   271 mm (approx.)  
ネック外径   45 mm (approx.)  
Specifications Documents