遠沈管15 mL用セントリスターキャップ (100個/包)
Product Number431471

セントリスターキャップは、幅広い刻みとロールオーバーエッジ設計で最新の人間工学に基づき開け閉めがしやすく、フラットトップです。漏れ防止構造は、推奨条件下で使用するとほぼすべての漏れを防止します。Corningプラスチック製遠沈管の物理化学的特性や安全性についての情報は弊社の技術情報リストをご参照ください。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥9,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431471 |
パック入数 | 100 / パック |
ケース入数 | 500 / ケース |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents