text.skipToContent text.skipToNavigation

ポリエチレン製CentriStar™ キャップ(50 mL遠沈管用)、滅菌済み

Product Number431473

E-mail

CentriStar™キャップは、着脱が簡単なフラットトップのキャップです。先進的な人間工学に基づいており、つかみやすい大きな凹凸とロールオーバーエッジデザインの加工が施されています。 プラスチック製遠沈管の物理化学的特性に関する情報および安全な使用のための重要事項については、技術資料一覧をご覧ください。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   431473
パック入数   100 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
キャップスタイル   セントリスター  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   22.6 mm  
キャップカラー   オレンジ  
カラー   オレンジ  
Specifications Documents