Corning® セルスタック用交換用ソリッドキャップ
产品编号3969
(本品は3279の推奨代替品です)
• 33 mmねじ式キャップ
• ソリッドキャップは、クローズドシステムまたは通気を必要としないアプリケーションで使用します
• 滅菌済み
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3969 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28124013
- 质量证书 – 批号 20524011
- 质量证书 – 批号 17724010
- 质量证书 – 批号 17624009
- 质量证书 – 批号 16224008
- 质量证书 – 批号 15824007
- 质量证书 – 批号 15524006
- 质量证书 – 批号 06724004
- 质量证书 – 批号 05224003
- 质量证书 – 批号 05124004
- 质量证书 – 批号 01724002
- 质量证书 – 批号 01224001
- 质量证书 – 批号 28523006
- 质量证书 – 批号 22123005
- 质量证书 – 批号 12323004
- 质量证书 – 批号 11723003
- 质量证书 – 批号 11023002
- 质量证书 – 批号 10323001
- 质量证书 – 批号 34922006
- 质量证书 – 批号 16122005
- 质量证书 – 批号 13222004
- 质量证书 – 批号 07622003
- 质量证书 – 批号 05622002
- 质量证书 – 批号 01822001
- 质量证书 – 批号 35721012
- 质量证书 – 批号 34121011
- 质量证书 – 批号 33421010
- 质量证书 – 批号 26621009
- 质量证书 – 批号 26021008
- 质量证书 – 批号 22421007