text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® セルスタック用ユニバーサルキャップ、一体型

Product Number3732

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.



(本品は3332の推奨代替品です)


• その他の製品ブランドの既存の充填システムに適合するように設計
• 33 mmポリエチレン製ねじ式キャップ
• 通気型のオーバーキャップには、0.2 µm PTFE膜がはがせるホイルカバーでシールされています
• 滅菌済み
• 二重包装


¥6,900 per case

Details
Product Number   3732
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents