text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®フェノールスクリューキャップ、GPI 15-415、PTFEライナー

Product Number9998-15

E-mail
リユーザブルキャップは、高温やオートクレーブの蒸気に耐えられるような特別なレジンを用いて製造しています。GPI15-415 ネジ用で、キャップ内側はPTFE製です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥34,870 per case

Details
Product Number   9998-15
パック入数   288 / パック  
ケース入数   288 / ケース  
ブランド   Corning®  
キャップスタイル   PTFE ライナー  
キャップ材質   フェノール型  
キャップカラー   黒  
ネジのサイズ   15  
カラー   黒  
高さ   16 mm (approx.)  
Specifications Documents