Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® CellSTACK用 24インチ チューブ ASQ Gコネクター
Product Number11759
- Corning CellSTACK 培養チャンバー用 33mmネジ式ベントキャップ
- AseptiQuick® Gは、バーブキャップに取り付けた長さ24”、内径 3/8" 化学薬品耐性、ヒートフレキシブルチューブに接続
- SAL 10⁻⁶
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 11759 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 33 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
| 滅菌詳細 | SAL 10⁻⁶ |
Specifications Documents