Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® セルスタック用 33mm ポリエチレン製フィリングキャップ, 内径1/8インチ (3.2mm)チューブとメスルアー 1/8インチ(3.2mm) ホースバーブとオスルアー ロック付き
Product Number3282
• 33mm ネジ式キャップ
• 内径1/8インチ (3.2mm)のチューブ と オスルアーロック付きメスルアーホースバーブPlug
• 化学薬品耐性があり,熱圧着可能なフレキシブルなチューブ
• 滅菌済みです
¥28,040 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3282 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 33 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents