Corning® セルスタック用 33mm ポリエチレン製 フィリングキャップ,内径3/8インチ(9.5mm)チューブと内径5/16インチ(7.94mm) チューブコネクタ付き
Product Number3283
• 33mm ネジ式キャップ
• 内径3/8インチ (9.5mm)のチューブ と内径5/16インチ (7.94mm) バーブフィッティング
• 化学薬品耐性があり,熱圧着可能なフレキシブルなチューブ
• 滅菌済みです
¥35,070 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3283 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 33 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents