Corning® セルスタック用 33mm ベント ポリエチレン製 フィリングキャップ, 内径1/4インチ(6.4mm)チューブと 37mm 疎水性ガラスファイバーフィルター付き
Product Number3284
• 33mm ネジ式キャップ
• ベントキャップは,内径37mmの疎水性ガラスファイバーフィルター付きです
• ガス交換が可能ですが,コンタミネーションのリスクを最小限にします
• フィルターは,内径1/4インチ (6.4mm)の化学薬品耐性があり,熱圧着可能なフレキシブルなチューブ付きキャップに繋がっています
• 滅菌済みです
¥33,810 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3284 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 33 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | Yes |
Specifications Documents