Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 33mm ポリエチレン製 フィリングキャップ ,オスMPCポリカーボネート製カップリングと 内径3/8インチ(9.5mm) - メスMPCポリカーボネート製 カバーキャップ
Product Number3339
• 33mm ポリエチレン製 ネジ式キャップ
• 内径3/8インチ (9.5mm) オスカップリング付きメスカバーキャップ付き
• 滅菌済みです
¥11,240 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3339 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 33 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents