text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellSTACK スクリューキャップ ベントアクセサリー、内径3/8インチ チューブと0.2 µm フィルター付き Corning® 33㎜ HDPE バーブキャップ、滅菌済み

Product Number3718

E-mail
  • Corning CellSTACK 培養チャンバー用 33mmネジ式ベントキャップ
  • 直径64mm 0.2 µm ポア ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) メンブレンフィルター付き 
  • コンタミネーションのリスクを最小限に抑えながらガス交換が可能
  • フィルターはバーブキャップに取り付けた内径 3/8" 化学薬品耐性、ヒートフレキシブルチューブに接続
  • SAL 10⁻⁶


¥50,000 per case

Details
Product Number   3718
パック入数   1 / パック  
ケース入数   5 / ケース  
ブランド   Corning®  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   33 mm  
キャップカラー   オレンジ  
滅菌   あり  
滅菌詳細   SAL 10⁻⁶  
Specifications Documents