text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®フェノールスクリューキャップ、GPI 13-415、ラバーライナー

Product Number99999-13

E-mail
ディスポ―ザブルキャップは、フェノール製レジンで製造されており、121℃のオートクレーブで使用可能です。キャップ内側は白いゴム製です。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥47,190 per case

Details
Product Number   99999-13
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
キャップスタイル   ラバーライナー  
キャップ材質   フェノール型  
キャップカラー   黒  
ネジのサイズ   13  
カラー   黒  
高さ   13.5 mm (approx.)  
Specifications Documents