text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 48mm ポリプロピレン製ベントキャップ, 2L プラスチック三角フラスコ用

Product Number431339

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.



  • ネジ式キャップ
  • 0.2µmポア疎水性メンブレンが付いたベントキャップです
  • ガス交換が可能,コンタミネーションのリスクは最小限に抑えられます
  • 滅菌済みです


  • ¥23,280 per case

    Details
    Product Number   431339
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   24 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    キャップスタイル   ベントタイプ  
    キャップ材質   ポリプロピレン  
    キャップカラー   オレンジ  
    カラー   オレンジ  
    滅菌   あり  
    Specifications Documents