text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®32mm液切れリング(クリア) GL-32

Product Number1395-32LTR

E-mail
ポリプロピレン製注入用リングは、PYREX® 培地ボトルにフィットし、121℃のオートクレーブで使用可能です。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥8,250 per case

Details
Product Number   1395-32LTR
パック入数   50 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
キャップスタイル   キャップなし  
ネジのサイズ   32  
カラー   クリア  
滅菌   なし  
Specifications Documents