Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning®スクリューキャップ(PYREX® 広口メジュームびん用) GL-32 赤耐熱キャップ
Product Number1395-32HTC


赤のGL32 ネジ山用ポリブチレンテレフタレート(PBT)高温用キャップは、180℃での乾熱滅菌で使用可能で、効率的なシーリングが可能なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)性の液切れリングが付いています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,360 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1395-32HTC |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | Corning® |
キャップスタイル | 高温度 |
キャップ材質 | ポリブチレンテレフタレート |
キャップカラー | 赤 |
ネジのサイズ | 32 |
カラー | 赤 |
滅菌 | No |
Specifications Documents