Corning®スクリューキャップ(PYREX® 広口メジュームびん用) GL-32 オレンジPPキャップ
Product Number1395-32LTC
オレンジのGL32 ネジ山用キャップは、121℃のオートクレーブで使用可能で、効率的なシーリングができるプラグシールデザインです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥6,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1395-32LTC |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 32 |
| カラー | オレンジ |
| 滅菌 | なし |
Specifications Documents