Corning® スクリューキャップ(PYREX® 広口メジュームびん用) GL-45 オレンジPPキャップ
Product Number1395-45LTC


オレンジのGLS45ネジ用ポリプロピレンキャップは、121℃のオートクレーブでの使用が可能で、効率的なシーリングができるプラグシールデザインです。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥6,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1395-45LTC |
パック入数 | 20 / パック |
ケース入数 | 20 / ケース |
ブランド | Corning® |
キャップスタイル | プラグシール |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 45 |
カラー | オレンジ |
滅菌 | No |
Specifications Documents