text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®45mm 液切れリング(クリア) GL-45

Product Number1395-45LTR

E-mail
ポリプロピレン製注入用リングは、GL45ネジ用のPYREX® 培地ボトルにフィットし、121℃のオートクレーブで使用可能です。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥8,250 per case

Details
Product Number   1395-45LTR
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
キャップスタイル   キャップなし  
ネジのサイズ   45  
カラー   クリア  
滅菌   No  
Specifications Documents