text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 250mL コンテナとフタ

Product Number430179

E-mail
本体は柔軟性のあるポリプロピレン製、フタはスナップ式でポリエチレン製です。ビーカーや保存容器としてご使用いただけます。
•ミリリットルとオンス両方の目盛り付です
• ノンパイロジェニックを保証しています
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥67,600 per case

Details
Product Number   430179
パック入数   1 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   広口  
トップスタイル   プレーン  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
滅菌   あり  
アプリケーション   環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス 診断研究  
材質   ポリプロピレン  
Specifications Documents