text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolCell®、細胞凍結用コンテナ、1 mL 又は 2 mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、パープル

Product Number432000

E-mail


Corning CoolCell は アルコールフリーの凍結用容器です。-80℃ フリーザー内で -1℃ / 分 の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為、容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。バイアルを取り出すときは本体を逆さにして、バイアルを引っ張りだしてください。
  • 標準的な 1.0 mL ~ 2.0 mL のクライオジェニックバイアル 12本用
  • バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造
  • サンプルが判りやすいナンバー入りウェル
  • 握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた
  • 上下をひっくり返してバイアルを取り出す



  • ¥24,300 per case

    You might also be interested in
    外ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Corning® バーコード付き外ネジ内ネジクライオジェニックバイアル
    内ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Corning® CryoCepsクライオバイアルグリッパー, 5本入
    Details
    Product Number   432000
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   1 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    Specifications Documents