Corning® CoolCell® LX、 細胞凍結用コンテナ、 1mL 又は 2mL クライオジェニックバイアル 12本掛け、グリーン
产品编号432002
Corning CoolCell は アルコールフリーの凍結用容器です。-80℃ フリーザー内で -1℃ / 分 の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為、容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。また、CoolCell LXコンテナはフリーザーから出すと直ちに室温に戻ります。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 432002 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
アプリケーション | 診断研究 |
产品规格文件
Compatible Accessories