Corning® クライオジェニックバイアルユニバーサルラック50本収納
Product Number431131
• 繰り返し使用できるポリカーボネート製のボックスは50本のクライオジェニックバイアルを収めることができます
• 自立型バイアルを固定できるセルフロッキング構造になっており、片手で操作できます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥6,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431131 |
パック入数 | 2 / パック |
ケース入数 | 2 / ケース |
ブランド | Corning® |
Specifications Documents