Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 結晶皿 100x50mm
Product Number3140-100
ディッシュのリムは補強され、熱加工により欠けを抑えます。繰り返しの滅菌処理にも耐えられます(オートクレーブ/乾熱滅菌の双方に対応)。保管や結晶化の作業用として理想的です。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3140-100 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 18 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 340 mL |
| ディッシュスタイル | 結晶化 |
| トップスタイル | 肉厚リム |
| 特長 | リユーザブル |
| 直径 | 100 mm (approx.) |
| 高さ | 50 mm (approx.) |
Specifications Documents