PYREX® 結晶皿 125x65mm
Product Number3140-125
ディッシュのリムは補強され、熱加工により欠けを抑えます。繰り返しの滅菌処理にも耐えられます(オートクレーブ/乾熱滅菌の双方に対応)。保管や結晶化の作業用として理想的です。
¥15,060 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3140-125 |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 700 mL |
| ディッシュスタイル | 結晶化 |
| トップスタイル | 肉厚リム |
| 特長 | リユーザブル |
| 直径 | 125 mm (approx.) |
| 高さ | 65 mm (approx.) |
Specifications Documents