text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ペトリ皿 100x10

Product Number3160-100

E-mail
平坦かつ透明な皿であり、繰り返しの滅菌処理にも耐えられます(オートクレーブ/乾熱滅菌の双方に対応)。リムをビード加工して、機械的強度を格段に高めています。また、本体とカバーの側壁の間隔が均一化されることで、側壁で蒸気が凝縮することによる毛細管現象の発生を抑えます。日常業務・特殊作業の別を問わず、滅菌処理を重要なプロセスとする実験室で一般的に利用されている手段であれば、耐薬品性や耐熱性に影響を与えません。蓋をしても気密性はありません。スムーズに分類できるように、上部には青のエナメルで、本体には白のエナメルでマーキングが施されています。また本体には、段階希釈用として、三角形の参照マークをエナメルにより付しています。

¥90,720 per case

Server Error Page | Life Sciences EU Other Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 8026be8b-db8d-4bff-a6a2-bd5cf3726591

Details
Product Number   3160-100
パック入数   12 / パック  
ケース入数   72 / ケース  
ブランド   PYREX®  
ディッシュスタイル   ペトリ  
ペトリディッシュスタイル   100 mm x 10 mm  
トップスタイル   リム付き  
表面処理   無処理  
特長   リユーザブル  
直径   95 mm (approx.)  
高さ   12 mm (approx.)  
Specifications Documents