text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ペトリ皿(一式)

E-mail

平坦かつ透明な皿であり、繰り返しの滅菌処理にも耐えられます(オートクレーブ / 乾熱滅菌の双方に対応)。リム をビード加工して、機械的強度を格段に高めています。また、本体とカバーの側壁の間隔が均一化されることで、側 壁で蒸気が凝縮することによる毛細管現象の発生を抑えます。日常業務・特殊作業の別を問わず、滅菌処理を重要 なプロセスとする実験室で一般的に利用されている手段であれば、耐薬品性や耐熱性に影響を与えません。蓋をし ても気密性はありません。スムーズに分類できるように、上部には青のエナメルで、本体には白のエナメルでマーキ ングが施されています。また本体には、段階希釈用として、三角形の参照マークをエナメルにより付しています。

Choose your specification

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3160-101 PYREX® ペトリ皿 100x15   12 / パック     72 / ケース     PYREX®   ¥90,720 per case