Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® メスフラスコ(茶、Class A,保証付) 500 mL
Product Number55680-500
500 mL PYREX®メスフラスコは、光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。目盛線は鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。Class Aメスフラスコは、ASTM E-542およびE-288に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。フラスコには、便利な№ 19スタンダードテーパーの光活性の低いガラスストッパーが付属しています。
ISO/IEC 17025認定検査所で検査されキャリブレーションされています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,420 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 55680-500 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 500 mL |
| フラスコ形状 | 平底 |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 精度クラス | シリアル番号付き/Class A保証 |
| 特長 | リユーザブル |
| 公差 | 0.2 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 19 |
| 高さ | 288 mm (approx.) |
| 外径 | 100 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 体積計 |
| フラスコ特長 | Low actinic |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.23426021
- Quality Certificate - Lot No.14226064
- Quality Certificate - Lot No.26825018
- Quality Certificate - Lot No.21925051
- Quality Certificate - Lot No.21125002
- Quality Certificate - Lot No.11225133
- Quality Certificate - Lot No.28424014
- Quality Certificate - Lot No.11824009
- Quality Certificate - Lot No.02424001
- Quality Certificate - Lot No.23323003
- Quality Certificate - Lot No.16723014
- Quality Certificate - Lot No.03423004
- Quality Certificate - Lot No.27722059
- Quality Certificate - Lot No.21522050
- Quality Certificate - Lot No.16722005
- Quality Certificate - Lot No.06922017
- Quality Certificate - Lot No.29621003
- Quality Certificate - Lot No.34520046
- Quality Certificate - Lot No.12820034
- Quality Certificate - Lot No.11920020
- Quality Certificate - Lot No.31219013
- Quality Certificate - Lot No.28719041
- Quality Certificate - Lot No.22619043
- Quality Certificate - Lot No.20619018
- Quality Certificate - Lot No.16819039
- Quality Certificate - Lot No.14319019
- Quality Certificate - Lot No.06719001
- Quality Certificate - Lot No.03119051
- Quality Certificate - Lot No.34018058
- Quality Certificate - Lot No.24218001