text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分溜フラスコ 500mL

Product Number4620-500

E-mail
125mL以外の全サイズのサイドアームは、ネックの頂部から約77mm下に、75°に傾いて付いています。76mm浸漬用にキャリブレーションされた温度計の使用が可能です。125mLフラスコのサイドアームは、フラスコの底から約137 mmの位置にあり、ASTM E-1405 の要求事項を満たし、ASTM試験法D-86、D-233 およびD-447 に使用できます。微量化学分析に適しています。フラスコはNo.4のゴムストッパーが適合します。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥7,150 per case

Details
Product Number   4620-500
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
フラスコ形状   丸底  
トップスタイル   リム付き  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
ゴムストッパーNo.   4  
高さ   268 mm (approx.)  
外径   102 mm (approx.)  
サイドアーム長   130 mm (approx.)  
サイドアーム外径   9 mm (approx.)  
フラスコスタイル   蒸留  
Specifications Documents