PYREX® 平底フラスコ 125mL
Product Number4060-125
(This is the suggested replacement for 4060-50.)
長いネックの平底フラスコです。No.2のゴムストッパーが適合します。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥29,040 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4060-125 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 125 mL |
| フラスコ形状 | 平底 |
| トップスタイル | Tooled mouth |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| ゴムストッパーNo. | 2 |
| 高さ | 120 mm (approx.) |
| 外径 | 68 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | ボイリング |
Specifications Documents