text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 平底フラスコ 6000mL

Product Number4060-6L

E-mail
長いネックの平底フラスコです。No.11のゴムストッパーが適合します。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。

Details
Product Number   4060-6L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   6000 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   Tooled mouth  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
ゴムストッパーNo.   11  
高さ   367 mm (approx.)  
外径   237 mm (approx.)  
フラスコスタイル   ボイリング  
Specifications Documents