PYREX® 共通摺合わせ四口フラスコ 1L
Product Number4935-1L
3本の垂直サイドネックは24/40共通テーパージョイントで、90°間隔で付いています。大きめのセンターネックは34/40共通テーパージョイントです。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥33,990 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4935-1L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 1000 mL |
| フラスコ形状 | マルチネック |
| トップスタイル | 共通テーパージョイント |
| ネック形状 | 縦型 |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| 標準テーパーセンターネック | 34/45 |
| 高さ | 190 mm (approx.) |
| 外径 | 130 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 蒸留 |
Specifications Documents