text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 濾過フラスコ 1L

Product Number5340-1L

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail

(This is the suggested replacement for 5341-1L.)



特別な型で成形されたチューブ付きのフラスコで、機械的強度が最大限に高められています。およその容量を示す 目盛付きです。ネックの加工によりゴムストッパーがぴったりはまります。サイドアームチューブチューブの外径は 10 mmです。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥106,800 per case

Details
Product Number   5340-1L
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1000 mL  
トップスタイル   肉厚リム  
ネック形状   狭口  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   50 mL  
ゴムストッパーNo.   8  
高さ   238 mm (approx.)  
外径   127 mm (approx.)  
チューブ外径   10 mm (approx.)  
フラスコスタイル   ろ過  
フラスコ特長   Heavy wall and tubulation  
チューブスタイル   ガラス  
滅菌   No  
目盛りの範囲   300 - 1000 mL (approx.)  
Specifications Documents